您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

下載 Keysight License Manager 6

Keysight License Manager 6(是德科技授權管理軟體 6)包含一組免費授權碼管理工具及文件,能夠讓您輕鬆地管理您的是德科技軟體產品授權。此軟體套件包含:

  • Keysight License Manager 6
  • Keysight License Server(agileesofd.exe)
  • Keysight Licensing Administrator 指南
  • FlexNet Publisher Utilities(lmtools.exe, lmutil.exe, lmgrd.exe)
  • FlexNet Publisher Administration 指南

一般而言,在安裝是德科技產品時,便同時安裝合適的授權管理應用軟體,或已預先安裝於是德科技儀器中。如果您需要升級這些工具或是需要單獨安裝這些工具,可以下載並使用 Keysight License Manager 6。

請查看 Keysight Licensing Tools 以確認 Keysight License Manager 6 是否為適用於您的是德科技軟體授權。

必備要件

假如您將來有機會使用 USB 可攜式授權,您必須擁有相應的是德科技授權管理軟體 USB 驅動程式。此驅動程式可能包含在您的是德科技產品安裝套件中,或已預先安裝在您的是德科技儀器中;您也可以在是德科技授權 USB 驅動程式頁面免費下載。

Keysight License Manager 6

Keysight License Manager 6 讓您能直覺地查看是德科技儀器和 PC 系統上安裝的授權。它具有以下主要特性:

  • 安裝新功能的授權
  • 移除不再需要的功能授權
  • 借用浮動式授權以延長使用期間
  • 設定授權伺服器以共享授權

Keysight License Server

授權伺服器以 FlexNet Publisher 技術為基礎,由授權伺服器管理員和是德科技廠商常駐程式組成。它可配置為本機伺服器,以支援安裝於是德科技儀器或 PC 系統上的授權,也可以配置為遠端伺服器,在網路上共用浮動授權。如果要單獨安裝 Keysight License Server(不包括 Keysight License Manager 6),例如安裝到專用授權伺服器主機上,請至 Keysight License Server 頁面下載。

Keysight Licensing Administrator 指南

這是一份完整的管理器指南,其中介紹了如何使用 Keysight License Manager 6 和 Keysight License Server 來管理您的授權。它還提供關於如何使用 FlexNet Publisher 工具程式手動管理授權的指導。

FlexNet Publisher Utilities

這套授權管理工具程式由 Flexera 提供。它們適用於所有支援 FlexNet Publisher 的產品。如果工作環境中有非是德科技產品也使用基於 FlexNet Publisher 的浮動授權伺服器時,您也可使用它們將是德科技浮動式授權,部署到這種環境中。

FlexNet Publisher License Administration 指南

這是專為管理員提供的一份完整指南,主要介紹是是德科技授權使用的 FlexNet Publisher 底層技術。


發佈日期 版本 版本說明
2018-11-14 6.0.3 Build 6.0.3.502

如何下載

  • Click Download button
  • Save the installer

如何安裝

  • Run the downloaded installer

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 7 (x64 64-bit)
  • Windows 10 (x64 64-bit)

必備檔案

  • No specific prerequisites