Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M3601A HVI Design Environment Software

Выберите платформу:
Дата выпуска Версия Описание версии
2018-10-04 2.01.41 Added multi-chassis and multi-segment features, clone a module multiple times, remove non-master module from API and several bugs fixed.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2018-04-14 2.01.30 Module cloning, upgraded chassis information management and fixed SubHVI compilation.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2017-11-29 2.01.20 Multi chassis & segment HVI compilation support.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2017-08-23 2.01.18 First version of multi-chassis support.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2017-06-01 2.01.12 Licensing management improved, added modes to wait trigger and HVI port instruction improvement.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2017-04-18 2.01.05 Improved usability and license management.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows XP
  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
2017-03-08 2.01.00 M3601A HVI Design Environment first release.

M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows XP
  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Предварительные условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A