Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5063A Network Analyzers Firmware Update

Please note that you DO NOT need to return your E5063A to Keysight service center for updating the firmware. The E5063A firmware upgrade can easily be performed on your own with the information and tools available on this Web page.

Known Issue for A.04.01

  • Auto Orientation might not work correctly on E5063A-205

Known Issue for A.05.04

  • LAN Dialog box cannot be shown at Network Setup
Дата выпуска Версия Описание версии
2018-10-01 A.05.08 E5063A Firmware Revision A.05.08 (For Windows 7 and Windows 10)

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

Как установить

  • 1. Move the E5063A_xx.xx.exe to the instrument.
    2. Press System > Service Menu > Exit to terminate the analyzer application.
    3. Double click E5063A_xx.xx.exe on the instrument.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • E5063A

Ссылки, относящиеся к этой теме