이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

TrueIR 분석 및 보고 툴

TrueIR 분석 및 보고 툴을 이용하여 열 이미지를 가져와 분석하고 편집한 후 신속하게 클라이언트에게 제시하십시오. 이 PC 소프트웨어를 사용하면 컬러 설정과 교정 파라미터를 변경하고 컬러 경보를 추가하거나 여섯 가지 측정 분석 툴 또는 다이어그램 중에서 선택할 수 있기 때문에 측정 결과를 고객에게 분명하게 제시할 수 있습니다.
또한 준비된 템플릿을 사용하여 보고서를 빠르게 생성한 다음 클라이언트의 요건에 따라 맞춤화할 수 있습니다.
 

TrueIR Analysis and Reporting Tool, for use with U5850 series TrueIR thermal imagers.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2016-09-23 2.0 TrueIR Analysis and Reporting Tool with video recording feature for U5850A Series thermal imagers (Firmware version 1.30 and above).

다운로드 방법

  • Download the software zip file, unzip and save the file in PC.

설치 방법

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 10 32-bit and 64-bit
  • Windows 8.1 32-bit and 64-bit
  • Windows 8 32-bit and 64-bit
  • Windows 7 32-bit and 64-bit

사전 조건

  • Hardware Requirements:
    Processor: 1.6 GHz or higher
    Screen resolution: 1024×768 and above
    Available RAM: 4 GB and above
    Hard disk space: 10 GB free disk space at runtime
  • Software Requirements:
    Microsoft .NET Framework Runtime version 4.0
    Microsoft Office Microsoft Office 2007 SP3 and above
     

지원되는 계측기

  • U5855A, U5856A, U5857A (Firmware version 1.30 and above).