이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DC 전력 분석기용 14585A 제어 및 분석 소프트웨어

N6705B Image중요

14585A 소프트웨어는 무료로 다운로드할 수 있습니다. 그러나, 14585A 소프트웨어를 N6705A 또는 N6705B DC 전력 분석기 메인프레임에 연결하려면 라이센스가 필요합니다. 이 라이센스는 PC가 아닌 N6705A/B에 들어있으며 메인프레임의 일련 번호에 의해 결정됩니다. N6705A/B 메인프레임에 라이센스가 설치되어 있어야 14585A 소프트웨어 사본을 해당 메인프레임에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “라이센스 주문 방법”을 참조하십시오. 30일 평가판 라이센스를 이용해 무료로 소프트웨어를 사용해 보십시오.

기능

  • N6705 DC 전력 분석기에 설치할 경우, 모든 N6700 DC 전력 모듈을 제어
  • 그래픽 사용자 소프트웨어 – 프로그래밍 불필요
  • 최대 4개의 N6705 메인프레임에서 한번에 데이터 제어 및 분석 수행, 최대 16개의 전원 공급 장치를 동시 사용할 수 있는 효과
  • 4가지 작동 모드: 스코프(파형 캡처), 데이터 로그, CCDF 통계 분석(N6781A만 해당), ARB(파형 생성)
  • 초당 최대 200,000회 측정 속도로 몇 초에서 며칠 동안의 전류 드레인 측정 결과를(스코프 모드에서) PC로 직접 정확하게 캡처
  • 향상된 데이터 제어 및 분석 – 익숙한 PC 제어 및 대형 디스플레이
  • 공식을 입력하고 내장된 파형 데이터를 선택하거나 외부에서 데이터를 가져와 복잡한 파형을 쉽게 생성함으로써 DUT 시뮬레이션 또는 부하 감소
  • 파형을 캡처한 후 “재생”
  • 전력 소비에 대한 통계 분석
  • 데이터를 Microsoft Excel 스프레드시트나 텍스트 파일로 내보내기
  • PC로 직접 데이터 로그 측정
릴리스 날짜 버젼 버전 설명

무료 평가판 사용 가능

2018-06-13 2.4.0.5 This version adds support for the new RP7930 and RP7940 Series Regenerative Power System
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

사전 조건

  1. Microsoft .NET Framework
    • For PCs running Windows XP or Vista, download .NET Framework 3.5 SP1 which is available from Microsoft at https://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/cc378097.asp
    • For PCs running Windows 7, you can use the latest version of .NET available from Microsoft at www.microsoft.com/net
  2. The latest revision of the Keysight IO Libraries
  3. The latest firmware for your supported instrument

지원되는 계측기

  • N6705, N6731B - N6736B, N6741B - N6746B, N6751A – N6756A, N6761A – N6766A, N6773A – N6777A, N6781A – N6786A, N6783A-BAT, N6783A-MFG, N79050A – N7954A, N7970A – N7977A, RP7931A – RP7936A, RP7941A – RP7946A, RP7951A – RP7953A, RP7951AT, RP7952AT, RP7961A – RP7963A

관련 링크