何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
インピーダンス・アナライザ用IntuiLink
概要
IntuiLink 4294A/4395A/4396Bソフトウェアは、Microsoft ExcelまたはMicrosoft Wordからアナライザに接続できる、使いやすいツールバーを提供します。接続すると、トレース・データを簡単に捕捉し、測定器の画面イメージをスプレッドシートまたはドキュメントに直接転送できます。
サポート対象の測定器
モデル4294A、ファームウェア・リビジョン1.11以上
モデル4395A、ファームウェア・リビジョン1.01以上
モデル4396B、ファームウェア・リビジョン1.10以上
注記:IntuiLink 4294A/4395A/4396Bは、LANインタフェース経由のリモート制御をサポートしていません。GPIBインタフェース・カードをPCにインストールする必要があります。
PC環境
オペレーティング・システム
Windows ® 98 SE、Windows ® 2000、Windows ® XPまたはWindows NT ® 4.0、Service Pack 6付き
アプリケーション
Word97/98/2000/2002
Excel97/2000/2002
注記:測定データおよびディスプレイ・イメージを4294AからPCに転送する、4294Aデータ転送プログラム(Excel VBA) も使用できます。
Keysight I/Oライブラリ
Keysight I/OライブラリをPCにインストールする必要があります。 Keysight I/Oライブラリ
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2003-06-13 | 1.0 | Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current. |
リリース | バージョン |
---|---|
2003-06-13 | 1.0 |
内容 |
---|
Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Readme File
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Above
対象測定器
- 4294A 4395A 4396B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE