検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight IOライブラリ・スイートのダウンロード・アーカイブ:すべてのダウンロード

IOライブラリ・スイートの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。www.keysight.co.jp/find/iosuite

最新バージョン(推奨)

  • 下記の最新バージョンのタブをご覧下さい。

以前のバージョン:

  • このページに掲載されている以前のバージョンは、現行バージョンのIOライブラリではありません。以前のバージョンは、既存システムを正確に再現したり、ターゲット・オペレーティング・システムが現行バージョンで既にサポートされなくなったアプリケーションを正確に再現する必要がある場合のために提供しています。
プラットフォーム:

IO Libraries Suite 2020 provides several enhancements:

  • General performance enhancements.
  • VISA Shared Components - Upgrade to 5.12.
  • Support for GPIB drivers with Windows 10 Device Guard.
  • Bug fixes and minor enhancements including:

When NI is the primary resource manager, Connection Expert now reports all NI PXI    modules.

On systems with NI VISA, an install repair operation completes fully.

When the NI PXI system module is used with Keysight Resource Manager as the primary resource manager, the full address of the system module is now reported correctly.

Serial instrument detection is fixed.

Following an upgrade, the GPIB instrument list is properly refreshed.

Checking status on a LAN instrument completes without interrupting instrument discovery.

Serial ports, which were not displaying in Connection Expert in certain configurations, are now visible.

リリース バージョン 内容
2020-02-07 18.1.25310.1 See description above. Build 18.1.25310.1

ダウンロード方法

  • Click the download link and save the installer.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

前提条件

  • ドキュメントはありません

関連リンク