検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100C Infiniium DCA-J ファームウェア・アップデート

86100C Infiniium DCA-Jメインフレームは、常に最新のファームウェアでご利用いただくことをお勧め致します。

ファームウェアのダウンロード:

以下の"Download Firmware Upgrade"の希望するリビジョンをクリックし、お手元のPCまたは、LAN接続された86100Cにアップグレード・ファイルをダウンロードします。次に以下に示す「インストールの手順」に従ってインストールします。

注意: リビジョンA.08.00/A.08.10のアップグレード・ファイルは、100MBを超える大きなサイズとなっています。これは、追加となる機能をサポートするために、Keysight I/Oライブラリのアップグレードも含まれているためです。高速のインターネット環境でのダウンロードをお勧めします。アップグレード・ファイルをCD-ROMのメディアとしてご購入いただくこともできます。お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

注意:アップグレード・ファイルをLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)に接続された86100C InfiniiumDCA-Jにコピーするという方法を選んだ場合、貴社のネットワーク管理者にまずコンタクトし、Infiniium DCA-Jが貴社のLAN上に構築される必要があります。ネットワーク管理者は、使用されるネットワークプロトコル、使用されるネットワーク・クライアント、装着されるアダプタカード、可能なプラグ&プレイドライバを知ることとなります。自身のコンピュータのドライブが適切な書き込み・読み込みの許可をもったセットアップとなる必要があります。

各リビジョンで、どのような機能が追加され、どのような不具合が修正されたかを確認するには、以下の「86100A/B/C Infiniium DCA Firmware Release Notes」をご参照ください。

新しいファームウェアのインストールの手順:

1. お手元のPCにダウンロードしたファームウェア・アップグレード・ファイルを、USBフラッシュメモリドライブ、外部USB CD-RWドライブ、LANフォルダー、その他このファイルを86100Cにコピーすることができるデバイスにコピーします。そのドライブやデバイスを86100Cに接続します(ここでは、USBフラッシュメモリを86100CフロントパネルのUSBドライブに装着した例で示します。)

2. 86100Cの画面上段の「File」メニューから<Exit> をクリックします。確認のメッセージに対して、<Yes> をクリックし、86100Cアプリケーションを終了させます。

3. 画面左下のStartメニューから<My Computer> をクリックします。

4. D:Drive (User)を選択し、New Folderを作成します。フォルダ名を意味のある名称、例えば "Software Upgrade"と換えます。

5. 外部メモリドライブからアップグレード・ファイルを、その新しいフォルダへコピーします。

6. そのコピーされたファイルを選択し(ダブルクリックし)インスタレーションを始めます。ファイルの解凍など一連の処理には、十数分ほど時間がかかります。

インスタレーション・ウィザード画面の中で、何回か確認のメニューがでますので、いずれも <Next> または<Install>をクリックし先に進めます。途中Firewallに関する確認メニューがでますが、これも<OK>をクリックし進めます

最終的に、古いバージョンの消去と新しいバージョンの書き込みが行われ、終了の確認のメニューがでますので、<Finish>をクリックしてインストールを完了します。

7. Windows Desktopメニューから「86100CInfiniium DCA」プログラム・アイコンをダブルクリックし、86100Cソフトウェアを起動します。

リリース バージョン 内容
2014-05-21 A.10.83 FW A.10.83 offers improved performance when measuring Avg Optical Power.

ダウンロード方法

  • Copy the firmware uprade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the 86100D.

インストール方法

  • On the 86100C, click Exit on the file menu and exit the 86100C application.

    Copy the upgrade file to the user drive (D:) . For best results with large USB file transfers use the rear panel USB ports on the 86100C mainframe.

    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows XP SP3

前提条件

  • 86100C DCA-J Mainframe
  • NOTE: The 86100C hardware and firmware will not support Microsoft Windows 7.

対象測定器

  • 86100C