検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インピーダンス・アナライザ用IntuiLink

概要
IntuiLink 4294A/4395A/4396Bソフトウェアは、Microsoft ExcelまたはMicrosoft Wordからアナライザに接続できる、使いやすいツールバーを提供します。接続すると、トレース・データを簡単に捕捉し、測定器の画面イメージをスプレッドシートまたはドキュメントに直接転送できます。

サポート対象の測定器
モデル4294A、ファームウェア・リビジョン1.11以上
モデル4395A、ファームウェア・リビジョン1.01以上
モデル4396B、ファームウェア・リビジョン1.10以上

注記:IntuiLink 4294A/4395A/4396Bは、LANインタフェース経由のリモート制御をサポートしていません。GPIBインタフェース・カードをPCにインストールする必要があります。

PC環境
オペレーティング・システム
Windows ® 98 SE、Windows ® 2000、Windows ® XPまたはWindows NT ® 4.0、Service Pack 6付き
アプリケーション
Word97/98/2000/2002
Excel97/2000/2002

注記:IntuiLink 4294A/4395A/4396Bの動作は、オペレーティング・システムとアプリケーションの組み合わせで確認されています。 表を参照してください。

注記:測定データおよびディスプレイ・イメージを4294AからPCに転送する、4294Aデータ転送プログラム(Excel VBA) も使用できます。

Keysight I/Oライブラリ
Keysight I/OライブラリをPCにインストールする必要があります。 Keysight I/Oライブラリ

リリース バージョン 内容
2003-06-13 1.0 Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current.

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提条件

  • See Above

対象測定器

  • 4294A 4395A 4396B