検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DDR4 Compliance Test Bench

ADS 2014.01 DDR4 CTBアドオン:DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチ(CTB)をADS 2014.01に追加します。

リリース バージョン 内容
2014-09-09 2014.01 DDR4 CTBアドオンは、DDR4コンプライアンスを実現するためのシミュレーションと測定との相関とワークフローを提供します。
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7

前提条件

  • ADS 2014.01 DDR4 CTBアドオンをインストールするには、ADS 2014.01とホットフィックス3がインストールされている必要があります。ADSコアとADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210など)が最低限必要です。
  • W2351EP DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • オシロスコープ・ソフトウェア(実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモート・モードで動作します):