検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8900A Infiniium Offline Oscilloscope Analysis Software and 30-Day Trial License

リリース バージョン 内容

無料でお試しできます

2019-04-17 06.40.00714 This application lets you analyze oscilloscope data offline on your PC.

ダウンロード方法

  • Click “Download”. No licensing is required to download the application.

インストール方法

  • After downloading, run the downloaded SetupInfiniium.exe program. The application will be installed on your PC.
  • The application includes demo waveforms that can be used for product evaluation without any licensing.
  • To import user waveforms or to use application upgrades such as serial decode, SDA, and jitter, licenses are required.

ライセンス

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10, Windows 7, 64-bit

前提条件

  • Operating system: Windows 10 or Windows 7 64-bit
  • RAM: 8 GB
  • Display color depth: 16-bit minimum
  • Disk space: 20 GB to install and run
     

対象測定器

  • See Product Details