検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電源用IntuiLink, Version 1.0

DC電源用IntuiLinkソフトウェアを使用すれば電源の設定の保存や復元ができます。さらに、電源のデータをMicrosoft®ExcelやWordにロードすることも可能です。IntuiLinkは、ExcelやWordにツールバーを追加することができ、ツールバーを使って電源のデータや設定を転送することができます。このプログラムは、E3600シリーズ電源で使用できます。HP Basic、Visual Basic、Excel用のサンプル・プログラムもダウンロードできます。

DC電源用のIntuiLinkは、以下のDC電源をサポートしています: E3631A、E3632A、E3633A、E3634A、E3640A、E3641A、E3642A、E3643A、E3644A、E3645A、E3646A、E3647A、E3648A、E3649A

Microsoftは、マイクロソフト社の米国登録商標です。

リリース バージョン 内容
2002-11-28 1.02 これは、Keysight E3641A, E3632A, E3631A, E3642A, E3634A, E3647A, E3643A, E3644A, E3648A, E3649A, E3645A, E3633A, E3640A, E3646A Intuilink バージョン 1.02 です。

ダウンロード方法

  • See Readme File

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提条件

  • See Readme File

対象測定器

  • E3600 Series

関連リンク