検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

IntuiLink for Infiniium DCA 86100A Oscilloscopes

The Keysight Intuilink Data Capture is an MS Office add-in, which captures and downloads waveform data from Keysight's 86100A Infiniium DCA Oscilloscopes. This data is transferred to your PC via GPIB or RS-232 interface. This product is free of charge.

It provides the following functionality:

  • Download waveform data and display the data as a simple chart
  • Download measurement data
  • Download screen shots
  • Save and restore setups
リリース バージョン 内容
2003-05-01 1.1

ダウンロード方法

  • Click the download link and save the installer.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要