这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P924x InfiniiVision USB Oscilloscope Software

发布日期 版本 版本说明
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

如何下载

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

如何安装

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

支持的仪器

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes