这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 SystemVue 的 Linux 引擎软件

从 SystemVue 2013.08 版开始,SystemVue 现在支持对参数扫描进行分布式仿真,以完成数据流分析。使用 Platform LSF 网格管理器进行分布式仿真时,用户必须在各自 Linux LSF 集群机器上安装基于 Linux 的 SystemVue 引擎。SystemVue 8 个波形一组许可证(W1712)支持在最多 8 个并行 Linux 系统中同时进行 SystemVue 仿真(支持的附加程序库)。

发布日期 版本 版本说明
2015-04-30 2015.01 Linux Engine Software for SystemVue 2015.01

如何下载

如何安装

  1. Copy the downloaded SystemVue_2015_01.tar.gz to the directory you want to install
  2. Execute command: tar -zxf SystemVue_2015_01.tar.gz
  3. The content will be extracted into SystemVue\2015.01\ under the installation directory

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Red Hat RHEL6 64-bit
  • Red Hat RHEL5 64-bit

前提条件

  • SystemVue 2015.01 software must be installed on Windows

支持的仪器

  • Not Applicable

相关链接