这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchLink Waveform Builder Pro 软件

下载 30 天免费试用版本,快速创建定制波形

BenchLink Waveform Builder Pro 软件的 30 天免费试用版拥有 Pro 版的全部功能。30 天试用期结束后,软件将恢复为可免费使用的基础版。如需继续使用 Pro 版的全部功能,请购买软件许可证。

支持的波形发生器

注:

如果基于某些原因,您需要在相同的 PC 上安装软件,那么即使未到期限,30 天免费试用也将自动失效。

发布日期 版本 版本说明
2017-04-01 2017 Backend updates to support new Keysight BenchVue 2017 platform enhancements. Keysight BenchLink Waveform Builder Pro license is enabled with Keysight BenchVue Function Generator App license
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

相关链接

2016-08-01 4.2 这个新版本增添了对 3000T X 系列示波器和 U2761A USB 函数发生器的支持。
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 处理器:推荐配置为 Intel CORE,最低为 Pentium 5
  • 内存:推荐使用 3 GB 或更大存储器。
  • 硬盘空间:推荐配置为 300 MB,最低配置为 200 MB
  • 显示:最低 1024x768 分辨率,256 色
  • 计算机管理员访问:必须使用用户密码登录计算机(“来宾模式”下,软件不会运行)
  • 您的设备需要安装 Keysight IO 程序库 17.2 版本或更高版本:IO 程序库可通过仪器光盘获得,或在 AND 网站进行下载:www.keysight.com/find/ad
  • 对于33521A、33522A 型号:固化软件为 1.14 版本或更高版本

支持的仪器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

相关链接

2015-05-06 4.0 Updated version of 33503A Software.
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • 33200, 33500 and 81100 Series waveform generators

相关链接

2014-03-05 3.20.00 Benchlink Waveform Builder Version 3.20.00 installer
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7 Pro
  • Windows Vista (32 and 64-bit)
  • Windows XP SP3 (Does not support any Home editions)
  • Enterprise and Ultimate (32 and 64-bit)

前提条件

  • Processor: Recommend Intel CORE, Minimum Pentium 5
  • RAM: Recommend 3 GB or greater. For the 33521A and 33522A models with 16 MSa Arb memory installed, a minimum of 2 GB is required.
  • Disk Space: Recommend 300 MB, Min 200 MB
  • Display: minimum 1024x768 resolution, 256 colors
  • PC administrator access: must login PC with a user password or have (software does not run in “guest mode”)
  • Agilent IO Libraries Version 14.1 or later installed on your machine: The IO libraries are included with instrument on CD or can be downloaded from the ADN web site: www.agilent.com/find/adn
  • For 33521A, 33522A models: firmware revision 1.14 or greater

相关链接