这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技许可证管理器 6 下载

是德科技许可证管理器 6 下载资源包括一套免费的软件许可证管理工具和文档,让您可以轻松管理现有是德科技软件产品的许可证。此软件套件包括:

  • 是德科技许可证管理器 6
  • 是德科技许可证服务器(agileesofd.exe)
  • 是德科技许可证管理员指南
  • FlexNet Publisher 实用程序(lmtools.exe、lmutil.exe、lmgrd.exe)
  • FlexNet Publisher 管理指南

许可证管理应用软件一般会在安装是德科技产品时随之安装,或者预装在是德科技仪器中。如果您需要升级这些工具或是需要单独安装这些工具,可以下载并使用是德科技许可证管理器 6。

查看是德科技许可证管理工具,判断是德科技许可证管理器 6 是否适用于您的是德科技许可证。

先决条件

如果您将来会使用 USB 便携式许可证,您必须获得相应的是德科技许可证管理程序 USB 驱动程序。该驱动程序可能包含在您的是德科技产品安装包当中,或者预装在是德科技仪器上;它也可以从是德科技许可证管理程序 USB 驱动程序页面上免费下载。


是德科技许可证管理器 6

是德科技许可证管理器 6 使您可以直观地查看是德科技仪器和 PC 系统上安装的许可证。它具有以下主要特性:

  • 安装新功能的许可证
  • 删除不再需要的功能的许可证
  • 借用浮动许可证以延长使用期限
  • 设置许可证服务器以共享许可证

是德科技许可证服务器


许可证服务器以 FlexNet Publisher 技术为基础,包含许可证服务器管理器和是德科技厂商守护程序。它可以配置为本地服务器,从而为是德科技仪器或 PC 系统上安装的许可证提供支持,也可以配置为远程服务器,在网络上共享浮动许可证。如果要单独安装是德科技许可证服务器(不包括是德科技许可证管理器 6),例如安装到专用许可证服务器主机上,则可以从是德科技许可证服务器页面下载。


是德科技许可证管理员指南


这是一份全面的管理员指南,其中介绍了如何使用是德科技许可证管理器 6 和是德科技许可证服务器来管理您的许可证。它还提供了关于如何使用 FlexNet Publisher 实用程序手动管理许可证的指导。


FlexNet Publisher 实用程序


这组许可证管理实用程序由 Flexera 提供。它们适用于所有支持 FlexNet Publisher 的产品。另外当工作环境中有非是德科技产品也使用基于 FlexNet Publisher 的浮动许可证服务器时,您也可使用它们将是德科技浮动许可证部署到这种环境中。


FlexNet Publisher 许可证管理指南


这是专为管理员提供的一份综合指南,主要讲解是德科技许可使用的基础 FlexNet Publisher 技术。


发布日期 版本 版本说明
2018-11-14 6.0.3 Build 6.0.3.502

如何下载

  • Click Download button
  • Save the installer

如何安装

  • Run the downloaded installer

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC / Instrument

操作系统

  • Windows 7 (x64 64-bit)
  • Windows 10 (x64 64-bit)

前提条件

  • No specific prerequisites