这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 SystemVue 的 Linux 引擎软件

从 SystemVue 2013.08 版开始,SystemVue 现在支持对参数扫描进行分布式仿真,以完成 Data Flow(数据流程)分析。使用 Platform LSF 网格管理器进行分布式仿真时,用户必须在各自的 Linux LSF 集群机器上安装基于 Linux 的 SystemVue 引擎。SystemVue 8 个波形一组许可证(W1712)支持在最多 8 个并行 Linux 系统中同时运行 SystemVue 仿真(和支持的附加程序库)。

发布日期 版本 版本说明
2019-01-09 2018 Update 1.0 用于 SystemVue 2018 Update 1.0 的 Linux 引擎软件。