这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SystemVue 雷达插件

选择平台:

SystemVue 2013.08 SP1 雷达插件――添加雷达模型库至 SystemVue 2013.08 SP1 软件。

发布日期 版本 版本说明
2014-07-24 2014.06 W1905 雷达模型库的这个插件版本可添加模型、示例和文档,同时解决关键的性能问题。

如何下载

如何安装

  1. 请参见前提条件部分。
  2. 将下载的“SystemVue_2013.08_SP1_Radar_Addon_Windows_32bit.exe”或“SystemVue_2013.08_SP1_Radar_Addon_Windows_64bit.exe”复制到您的本地设备上。
  3. 双击可执行文件(.exe)启动安装向导程序,然后根据向导程序的指示完成安装过程。

颁发许可证

  • 要求具有许可证

支持文档