这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchVue 软件平台

BenchVue 应用软件能够连接 700 多种是德科技仪器,且这一数字仍在不断增长。

下载下面的这个免费的 BenchVue 软件平台。BenchVue 平台是使用 BenchVue 应用软件的前提条件,它可能需要一个许可证。单独的 BenchVue 应用软件可以从 BenchVue 平台软件的 “应用软件” 选项卡下载,或从 www.keysight.com/find/BenchVueDownload 下载。

如需 BenchVue 平台软件的旧版本,请访问下面的 “以前版本” 选项卡。3.7 版本支持旧版本的 BenchVue 应用软件,包括免费版本。
 

System requirements

Internet connection is required as the BenchVue installation wizard downloads each of the installers for the platform and applications.

Windows 10 only:

  • Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
  • RAM: 4 GB (32-bit) or 8 GB (64-bit) (16 GB or greater recommended)

Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)

Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 9.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later

发布日期 版本 版本说明
2020-03-09 2020_03_09 This is the first version of the BenchVue Installation wizard. The lightweight wizard downloads installers for the BenchVue Platform and Applications that the user selects within the installer's menus.