这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光电应用软件包管理器

该软件可以管理您的电脑上的光应用程序。它将列出已安装的应用程序,以及是德科技服务器上是否有更新的安装版本。是德科技为安装过程提供逐步指导。当您的电脑安装了此程序之后,您就可以用它来检查最新更新,以及其他可用的光应用程序。

部分软件套件需要购买许可证,但提供免费安装和 30 天试用。您还可以申请免费延期评测许可证。

您可以申请以下仪器的免费延期评测许可证:

发布日期 版本 版本说明
2019-08-15 2.3.1.27 Again supports Internet access to packages.

如何下载

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

如何安装

  1. Run the executable

颁发许可证

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • None

支持的仪器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A