Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

KS8101A Python SDK Plugin Software

Download and install the latest KS8101A Python SDK Plugin software.

  • Support for PathWave Test Automation v9.x
  • Added Linux support
  • Update to latest release of PythonNet
  • Added Python 3.7 support
  • Various other performance improvements and bug fixes
Date de mise en circulation Version Description de la version

Essai gratuit disponible

2019-07-25 2.0.4 Support for PathWave Test Automation v9.x

Comment télécharger

  1. Click the download button
  2. Save the file

Comment installer

  • Double-click the .TapPackage file
  • or
  • install via command line using:
  • tap package install Python
     

Autorisation d'exploitation