Advanced Design System(ADS)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、シミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。これまで、製造前のデザインのシミュレート/テストには、EDAベンダーのコンプライアンスツールを使用していました。そして、製造後のプロトタイプのベンチテストには、テスト/測定器ベンダーのコンプライアンスツールを使用していました。しかし、2つのベンダー間でコンプライアンスへの対応方法が独立し、微妙に異なっているために、シミュレーションと測定を相関させることはほとんど不可能でした。このため、製造前のデザインが合格であっても製造後のプロトタイプが不合格になることがあり、時間とコストを要するデザインを繰り返す必要がありました。これとは対照的に、コンプライアンス・テスト・ベンチでは、まったく同じ業界最高のコンプライアンスアプリケーションをKeysight Infiniiumオシロスコープ上で使用することができます。実際のハードウェア・テスト・ベンチを模倣し、「Waveform Bridge」と呼ばれるスクリプト手法を使用して、ラボでのテスト時にInfiniiumアプリケーションが受け取るのと同じ波形を発生します。このため、条件を1つも付けずにまったく同じテストを、製造前にシミュレートされるデザインにも、実際の製造後のプロトタイプにも、適用することができます。

  • 注記:以下のリストのコンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降で使用することが前提とされています。
  • Memory Designer provides a seamless and dynamic compliance test that replaces DDR Compliance Test Benches. Please use Memory Designer if possible (ADS2019U1 or newer). For more details, refer Documentation.
     
ADSコンプライアンス・テスト・ベンチ
コンプライアンス・テスト・ベンチ/概要 オペレーティングシステム/前提要件 インストール手順 サポートマニュアル

DDR3

DDR3Double Data Rate 3rd generation)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット)

DDR3前提要件:

  • DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • W2350EP/ET DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • さらに、次のオシロスコープソフトウェアをダウンロードして別にライセンスを取得する必要があります。実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモートモードで動作します。
    • N8900A-001 Infiniiumオフライン、トランスポータブルライセンス
    • N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)、トランスポータブルライセンス
    • U7231B-1TP DDR3/LPDDR3コンプライアンスソフトウェア、トランスポータブルライセンス

DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。 

  2. Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
    注意:ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。

  3. インストールを完了するには、PCを再起動します。

  4. DDR3コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
  5. インストールが完了したら、PCを再起動します。
  6. DebianファイルDDR3CTB.debをダウンロードします。
  7. ADSに、DDR3CTB.debを追加します。 
  8. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、1.77 MB)

DDR4

DDR4(Double Data Rate 4th generation)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット)

DDR4前提要件:

  • DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • W2351EP/ET DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • さらに、次のオシロスコープソフトウェアをダウンロードして別にライセンスを取得する必要があります。実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモートモードで動作します。
    • N8900A-001 Infiniiumオフライン、トランスポータブルライセンス
    • N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)、トランスポータブルライセンス
    • N6462A-1TP DDR4コンプライアンスソフトウェア、トランスポータブルライセンス

DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。
  2. Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
    注意:ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。
  3. インストールを完了するには、PCを再起動します。
  4. DDR4コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
  5. インストールが完了したら、PCを再起動します。
  6. DebianファイルDDR4CTB.debをダウンロードします。
  7. ADSに、DDR4CTB.debを追加します。
  8. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、3.48 MB)

PCIe 3.0

PCIe 3.0(Peripheral Component Interconnect Express)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット)

PCIe 3.0前提要件:

  • PCIe3.0コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • W2352EP/ET PCIe3.0コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • さらに、次のオシロスコープソフトウェアをダウンロードして別にライセンスを取得する必要があります。実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモートモードで動作します。
    • N8900A-001 Infiniiumオフライン、トランスポータブルライセンス
    • N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)、トランスポータブルライセンス
    • N5393D-1TP PCI Express® コンプライアンスソフトウェア、トランスポータブルライセンス

PCIe 3.0コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。
  2. Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
    注意:ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。
  3. インストールを完了するには、PCを再起動します。
  4. PCIeコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
  5. インストールが完了したら、PCを再起動します。
  6. DebianファイルPCIe3CTBver3.debをダウンロードします。
  7. ADSに、PCIe3CTBver3.debを追加します。
  8. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。PCIe 3.0コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
PCIe 3.0コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、2.60 MB)

USB 3.1

USB 3.1(Universal Serial Bus)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム:Windows 7(64ビット)

USB 3.1前提要件:

  • USB 3.1コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • W2353EP/ET USBコンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • さらに、次のオシロスコープソフトウェアをダウンロードして別にライセンスを取得する必要があります。実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモートモードで動作します。
    • N8900A-001 Infiniiumオフライン、トランスポータブルライセンス
    • N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)、トランスポータブルライセンス
    • U7243B-1TP USBコンプライアンスソフトウェア、トランスポータブルライセンス
       

USB 3.1コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。
  2. Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
    注意:ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。
  3. インストールを完了するには、PCを再起動します。
  4. USB 3.1コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
  5. インストールが完了したら、PCを再起動します。
  6. DebianファイルUSB3p1CTB.debをダウンロードします。
  7. ADSに、USB3p1CTB.debを追加します。
  8. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。USBコンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
     
USB 3.1コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、1.98 MB)

100Gイーサネット(802.3-2014)

100Gイーサネット・コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット)

100Gイーサネット(802.3-2014)
前提要件:

  • 100Gイーサネット(802.3-2014)コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • W2354EP/ET 100Gイーサネット・コンプライアンス・テスト・ベンチのライセンスが必要です。
  • さらに、次のオシロスコープソフトウェアをダウンロードして別にライセンスを取得する必要があります。実際のオシロスコープは不要です。ソフトウェアは、一般的なWindows PCでオフライン/リモートモードで動作します。
    • N8900A-001 Infiniiumオフライン、トランスポータブルライセンス
    • N8900A-002 DSAパッケージ(EZJIT PlusおよびSDA)、トランスポータブルライセンス
    • N8829A バックプレーンアプリケーション用100GBASE-KR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェア
    • N8830A ケーブルアプリケーション用100GBASE-CR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェア
       

100Gイーサネット(802.3-2014)コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。
  2. Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
    注意:ソフトウェアをインストールする前に、PC上のアプリケーションをすべてクローズしてください。
  3. インストールを完了するには、PCを再起動します。
  4. 100GBASE-KR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアおよび100GBASE-CR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアをキーサイトのウェブサイトからダウンロードし、画面上のインストール手順に従ってください。
  5. インストールが完了したら、PCを再起動します。
  6. DebianファイルEthernet802p3.debをダウンロードします。
  7. ADSに、Ethernet802p3.debを追加します。
  8. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。100Gイーサネット(802.3-2014)コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
     
100Gイーサネット(802.3-2014)コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、2.28 MB)

HDMI 2.0

HDMI 2.0(High-Definition Multimedia Interface)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。

オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット)

HDMI 2.0前提要件:

  • HDMI 2.0コンプライアンス・テスト・ベンチはADS 2016.01以降と一緒にダウンロード/インストールする必要があります。
  • W2200 ADSコアとW2302 ADSトランジェント・コンボリューション・エレメント、またはこれら2つを含むバンドル(W2210BP/BTなど)のライセンスが必要です。
  • CTB評価ライセンスについては、Stephen Slater(stephen_slater@keysight.com)までお問い合わせください。
     

HDMI 2.0コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。

  1. オペレーティングシステム/前提要件のセクションを確認してください。
  2. DebianファイルHDMI2p0CTB.debをダウンロードします。
  3. ADSに、HDMI2p0CTB.debを追加します。
  4. ADSを再起動し、スケマティックビューをオープンします。HDMI 2.0コンプライアンス・テスト・ベンチがデザイン・ガイド・メニューに表示されます。
     
HDMI 2.0コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル、893.22 KB)

Advanced Design System – ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。