Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWave Signal Generation and Signal Studioソフトウェアの無料試用
ユーザ・インタフェースを評価するために
- Signal StudioソフトウェアはPCにインストールされます。
- ソフトウェアのユーザ・インタフェースの評価には、試用ライセンスは必要ありません。
信号を作成するために
- 既存の信号発生器で使用できるSignal Studioアプリケーションの無料試用ライセンスを取得してください。
- Signal Studioのリアルタイム・アプリケーションで試用ライセンスを使用すれば、リアルタイム信号を発生できます。
- Signal Studioの波形再生アプリケーションで試用ライセンスを使用すれば、Signal Studioアプリケーションで作成した波形ファイルを再生できます。
- 1つのホストIDあたり各アプリケーション用の試用ライセンス1つをご提供します
- 試用ライセンスの開始は、Keysight Software Licensing Websiteでライセンスが発行された時点です。
- ソフトウェアの最新のファンクション/機能をご利用いただくために、最新の測定器ファームウェアがインストールされていることをご確認ください。
- 無料の試用ライセンスをご希望の方は、アプリケーションを選択し、簡単な申し込みフォームに記入してください。
- キーサイトのライセンスマネージャーへの登録が必要になります。インストール中に、使用する特定のホストIDの情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
- 試用期間終了後、信号作成を引き続き行うには、使用権ライセンスを購入する必要があります。
*SCPIログ・ビュワーの機能は試用ライセンスでは制限されています。
** Only available on M9383B and M9384B as embedded application