必要な機器

  • 82357B USB/GPIBインタフェース、またはUSBケーブル(使用するデバイスに応じて、タイプA/4極(オス)またはタイプMini-B/5極(オス)コネクタを装備)。
  • I/Oライブラリースイートがインストールされたパーソナルコンピューター

手順

手順1. PCと測定器をUSB/GPIBインタフェースまたはUSBケーブルで接続します。
手順2. 測定器の電源をオンにします。
手順3. fw_upd.exeをコンピューターのストレージにコピーします。
手順4.コンピューターでコマンドプロンプトを起動します。
手順5. cdコマンドを使って、現在のフォルダを"fw_upd.exe"ファイルがある作業用のテンポラリフォルダに変更します。
手順6.
USB/GPIBインタフェース: fw_upd.exe GPIB0::17::INSTRコマンドを入力して、ファームウェア・アップデート・プログラムを実行します。
USBデーブル: fw_upd.exe USB0::2391::2313::MY12345678::0::INSTRコマンドを入力して、ファームウェア・アップデート・プログラムを実行します。

注記: GPIB0::17::INSTR and USB0::2391::2313::MY12345678::0::INSTRは測定器のVISAアドレスです。 I/Oライブラリーを参照してください。
手順7. コマンドプロンプトが再度表示されるまで数分待ちます。
手順8.フロントパネルの[System]キーを押して、ファームウェアリビジョンを確認します。