A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados.

HIGHLIGHTS

Classificações de saída:

  • Tensão: até 20 V
  • Corrente: até ±3 A
  • Potência: 20 W

Precisão de programação (a 23°C ± 5°C após aquecimento de 30 minutos, do mínimo ao máximo):

  • Tensão, faixa de 20 V: 0,025% + 1,8 mV
  • Tensão, faixa de 6 V: 0,025% + 600 µV
  • Corrente, faixas de 3 A e 1 A: 0,04% + 300 µA
  • Corrente, faixa de 300 mA: 0,03% + 150 µA

Velocidade de programação de saída:

  • Tensão de saída pode mudar em 10 µs ou a 100 kHz em uma carga resistiva

Precisão de medição (a 23°C ± 5°C):

  • Tensão, faixa de 20 V: 0,025% + 1,2 mV*
  • Corrente, faixa de 3 A: 0,03% + 250 µA*
  • Corrente, faixa de 100 mA: 0,025% + 10 µA*
  • Corrente, faixa de 10 µA: 0,025% + 8 nA
     

*Suporta o recurso “Seamless Measurement Ranging”

A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados. A capacidade para modular a saída até 100 kHz, juntamente com a capacidade de fornecer e drenar corrente (operação em 2 quadrantes), torna o N6782A a ferramenta perfeita para testes funcionais avançados de diversos dispositivos, como conversores CC/CC, unidades de gestão de energia, amplificadores de potência e CIs de gestão de energia. A fase de entrada do DUT pode ser estimulada pelos recursos rápidos de alimentação e de formas de onda. A fase de entrada também pode ser sobrecarregada e medida com os recursos de carga eletrônica, oferecendo uma solução de teste completa.

*Recurso patenteado pela Keysight: “Seamless Measurement Ranging”

O recurso “Seamless measurement ranging” elimina os desafios encontrados para medir correntes dinâmicas. Com esse recurso, engenheiros podem medir correntes dinâmicas precisamente, sem falhas ou transtornos. Conforme a corrente drenada pelo DUT muda, a SMU detecta automática e instantaneamente qual faixa de medição de corrente obterá as medições mais precisas e seleciona aquela faixa automaticamente. Combinado com o digitalizador de 18 bits integrado na SMU, o recurso “Seamless measurement ranging” alcança resolução vertical inigualável de 28 bits. Isto se traduz em ganhos incomparáveis na produtividade e na melhor compreensão do consumo de potência, permitindo que engenheiros vejam a forma de onda de corrente completa, como nunca viram antes, de nA a A, com uma varredura e em uma imagem.

Outros recursos e vantagens do N6782A:

  • Alimentação e medição sem falhas ― altera as faixas de saída e de medição sem falhas
  • Operação em 2 quadrantes ― funciona como fonte de tensão ou corrente ou como carga eletrônica CV ou CC
  • Quatro faixas de medição de corrente ― captura os níveis de corrente do DUT precisamente durante quatro modos de operação diferentes
  • Excelente resposta a transientes ― mantém a tensão ou corrente estável durante mudanças de carga em alta velocidade
  • Rápida modulação de CC ― crie formas de onda de até 100 kHz para estimular ou sobrecarregar o DUT
  • Medições digitalizadas de alta velocidade ― capture e visualize o consumo de potência do DUT até a cada 5 µs com o digitalizador integrado de 200 kHz

Outras SMUs N6700:

Esse módulo é usado com o sistema de alimentação modular compacto N6700, 1U de altura e saídas múltiplas (para sistemas ATE), ou com o analisador de alimentação CC N6705, com saídas múltiplas (para testes de bancada). Compatibilidade padrão com GPIB, LAN, USB e LXI Compliante C. Escolha entre mais de 20 módulos de alimentação CC diferentes, que vão desde os modelos básicos aos de alta precisão, de 20 a 300 W.

Visão geral desse sistema modular
 


Amplie as Capacidades

Want help or have questions?