무엇을 찾고 있습니까?
W4000D VEE Pro 9.33
VEE(W4000D)는 분석과 보고에서 테스트 및 측정 작업을 자동화할 수 있도록 폭넓은 연결(GPIB, 직렬, LAN)을 지원하는 손쉬운 그래픽 프로그래밍 도구입니다.
주요 특징
Microsoft® Windows®11 호환성
더 빠른 성능:
- 멀티스레딩
- 멀티코어 프로그래밍
더 뛰어난 사용의 용이성:
- 최신 키사이트 장비에 대한 더 많은 샘플 프로그램
- USB 모듈러 DAQ vTools*
- 일반 vTools*
- SCPI 완료
- 조건부 중지점
- 중지점 윈도우
- 개인 사용자 기능
최신 산업 표준 지원:
- 통합 LXI 지원
- 통합 데이터베이스 지원
Microsoft® & Windows®는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
*vTools 무료 다운로드
키사이트 VEE Pro 9.33은 빠르게 측정 및 분석할 수 있는 사용하기 쉬운 그래픽 언어 환경으로, VEE Pro 9.3을 대체합니다. 쉽게 확장할 수 있고 유연성이 뛰어나며 최신 산업 표준과 호환되는 키사이트 VEE를 사용하면 키사이트와 다른 제조업체의 하드웨어 및 소프트웨어로 매끄럽게 작동이 가능합니다.
이제 키사이트 VEE Pro 9.33에 최신 키사이트 장비를 위한 샘플 프로그램이 포함됩니다. 또한 VEE Pro 9.2로 개발된 프로그램이 VEE Pro 9.33에서 원활하게 작동합니다. VEE Pro 9.0, VEE Pro 9.2, VEE Pro 9.3 및 VEE Pro 9.32 사용자는 추가 비용 없이 VEE 소프트웨어를 VEE Pro 9.33으로 업그레이드할 수 있습니다.
여기서 VEE Pro 9.33 소프트웨어를 다운로드하십시오.
주: 아래 나열된 모든 제품은 W4000D 제품 번호 아래에 옵션으로 구성됩니다.
품목 번호 | 제품 설명 | 주 |
---|---|---|
W4000D-1TP | 키사이트 VEE Pro 9.33 소프트웨어 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
W4000D-2TP | 키사이트 VEE Pro 9.33 Student 소프트웨어 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
W4000D-3TP | 키사이트 VEE Pro Education 9.33 (교육 부문 고객 전용) |
키사이트 VEE Pro 9.33 라이선스 10개를 포함합니다. 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
품목 번호 | 업그레이드 라이선스 | 주 |
W4000D-5TP | 키사이트 VEE pro 8.5에서 키사이트 VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
W4000D-6TP | 키사이트 VEE Pro 8.0에서 키사이트 VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
W4000D-7TP | 아래에서 키사이트 VEE Pro 7.5에서 VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
W4000D-8TP | 키사이트 VEE Express에서 키사이트 VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 제공됩니다. |
품목 번호 | 추가 옵션 | 주 |
W4000D-4TP | 키사이트 VEE Education 9.33 10-라이선스 옵션 | VEE Education 9.33(W4000D-3TP)에 10개의 라이선스를 추가하는 Software Entitlement Certificate를 포함합니다. |
VEE 9.33에는 Express 버전이 제공되지 않습니다.
기존 VEE Education 사용자는 VEE Education 버전(8.5 이하)을 새로운 VEE Education 9.33으로 업그레이드할 수 없으며 직접 VEE Education 9.33을 구매해야 합니다.
무료 체험판
키사이트 VEE Pro 소프트웨어
현재 및 이전 소프트웨어 버전에는 핫픽스/소프트웨어 패치, 30일 무료 체험판, 지원 문서, 운영 체제, 필수 정보가 포함됩니다.W4000D에 관심이 있으신가요?
VEE Pro 9.33의 역량을 확장하십시오
특집 리소스: W4000D VEE Pro 9.33
다른 도움이 필요하십니까?