검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 벤치 전원 공급기
- E36300 시리즈 삼중 출력 전원 공급기
- E36313A 160W 삼중 출력 전원 공급기, 6V, 10A 및 2X 25V, 2A
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E36313A 160W 삼중 출력 전원 공급기, 6V, 10A 및 2X 25V, 2A
160W 삼중 출력 전원 공급기, 6V, 10A 및 2X 25V, 2A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트의 E36313A는 프로그래밍 가능한 160와트 삼중 출력 DC 전원 공급기로 USB와 LAN 인터페이스를 갖추었습니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공됩니다
전원 공급기를 구매하고 보상을 받으세요
전원 공급기를 구매하고 한정기간 동안 제공되는 독점적인 무료 사은품을 선택하세요.
주요 특징
- 160W 출력
- 프로그래밍과 리드백의 탁월한 정확성, 뛰어난 부하 및 라인 조절 기능, 낮은 리플 및 노이즈로 설계를 구동하기 위한 자신감 강화
- 직관적이고 사용하기 쉬운 전면판 인터페이스로 보다 편리하고 생산적
- 세 채널 모두의 전압과 전류를 동시에 표시하기 위한 4.3인치 LCD 컬러 디스플레이
- 수동 설정을 단순화하는 컬러 코딩된 채널
- 정밀한 설정을 위한 회전식 인코더 제어를 포함한 전압 및 전류를 위한 두 개의 개별 노브 - LAN/LXI, USB 및 GPIB(옵션) 커넥티비티를 통한 추가 테스트 스루풋과 50us보다 빠른 transient 응답의 SCPI 프로그래밍 지원
- OVP, OCP, OTP, 키패드 잠금 및 물리적 잠금 장치를 통한 테스트 대상 디바이스(DUT) 추가 보호
- 추가 기능 – 작은 전류 측정, 데이터 로깅, 출력 시퀀싱, 출력 LIST, 자동 직렬/병렬 연결, 원격 감지, 디지털 I/O 포트 및 후방 연결
- 독립적으로 켜고 끌 수 있는 출력과 전기적으로 절연된 채널로 비용 감소 및 공간 절약
키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위해 필수 기능을 제공합니다. 삼중 출력, 160 W, E36313A는 벤치에서 사용하도록 작고 컴팩트한 크기, 낮은 전력 리플과 노이즈, 내장형 측정 및 USB, LAN, 옵션 GPIB 인터페이스의 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 깔끔하고 신뢰할 수 있는 이 전원 공급기는 범용 어플리케이션을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 다중 출력 패키지에 편리한 벤치탑 기능과 유연한 시스템 기능을 결합했습니다.
이 제품의 모조품 또는 밀접하게 관련된 제품이 시중에서 발견되었습니다. 기대하는 품질과 성능의 키사이트 정품 구입을 보장하기 위해 키사이트 공식 대리점 파트너를 통해 구입하십시오. 공식 대리점 파트너를 확인하려면 위 “구입 또는 대여 방법” 버튼을 클릭하십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?