검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- ATE 시스템 전원 공급기
- N6700 시리즈 모듈러 시스템 전원 공급기
- N6701C 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 600W, 4슬롯
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6701C 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 600W, 4슬롯
로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 600W, 4슬롯
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 N6701C는 600 W 1U 높이의 4슬롯 모듈러 전원 시스템 메인프레임으로 모든 조합의 1 ~ 4개 N6700 시리즈 DC 전원 모듈을 수용합니다.
전원 공급기를 구매하고 보상을 받으세요
전원 공급기를 구매하고 한정기간 동안 제공되는 독점적인 무료 사은품을 선택하세요.
주요 특징
최대 총 출력 전력(= 총 모듈 출력 전력의 합)
- 600 W, 100 - 240 VAC 입력 범위에서 작동 시
AC 입력
- 공칭 입력 등급: 100 VAC - 240 VAC; 50/60/400 Hz
- 입력 범위: 86 VAC - 264 VAC
- 전력 소비량: 1500 VA(통상)
- 퓨즈 내부 퓨즈(고객 접근 불가)
보호 응답 특성
- INH 입력: 5 µs, 억제 신호 수신부터 셧다운 시작까지
- 연결된 출력 결함: < 10 µs(결함 신호 수신부터 셧다운 시작까지)
키사이트 N6701C는 600 W 1U 높이의 4슬롯 모듈러 전원 시스템 메인프레임으로 모든 조합의 1 ~ 4개 N6700 시리즈 DC 전원 모듈을 수용합니다. 모듈은 별도로 주문해야 합니다. N6701C는 GPIB, LAN, USB, 인터페이스 표준, LXI 컴플라이언스를 제공합니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 30가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
BenchVue 소프트웨어 지원: PC와 계측기를 함께 사용하여 더 많은 작업을 수행할 수 있으며 프로그래밍이 필요하지 않습니다. PC에서 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 테스트를 자동화할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?