검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6732B DC 전원 모듈, 8V, 6.25A, 50W
DC 전원 모듈, 8V, 6.25A, 50W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
정격 출력
- 전압: 8V
- 전류(40°C 이상에서 °C당 1% 정격 감소): 6.25A/12.5A
- 전력: 50W/100W
프로그래밍 정확도(30분 예열 후 23°C ±5°C에서. 최소값에서 최대값으로 프로그램 적용)
- 전압: 0.1% + 19mV
- 전류: 0.15% + 20mA
리플 및 노이즈(20Hz ~ 20MHz)
- CV 피크 투 피크: 12mV
- CV rms: 2mV
- (PARD) CC rms: 4mA
부하 효과(레귤레이션) (모든 출력 부하 변경에 대해, 최대 부하-리드 강하는 리드당 1V임)
- 전압: 6mV
- 전류: 2mA
키사이트 고성능 DC 전원 공급기는 테스트 최적화를 위한 속도와 정확도를 제공합니다. 이 단일 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템, 50-300 W, GPIB, LAN, USB, LXI Compliant N6700B 시리즈는 1U 랙 공간의 최대 4출력의 소형 크기, 20 DC 전원 모듈, 기본, 고성능 및 고정밀 모델, 그리고 액티브 다운프로그래밍을 사용한 고속 출력 프로그래밍을 제공합니다. 키사이트 50W, N6732B는 프로그래밍 가능 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격에 제공하는 기본 DC 전원 모듈이므로 이러한 모듈은 DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 제어와 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?