검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- N6700 시리즈 모듈러 시스템 전원 공급기
- 정밀 자동범위설정 전력 모듈, N6700 전력 시스템
- N6763A 정밀 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 300W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6763A 정밀 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 300W
정밀 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 300W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 N6763A DC 전원 모듈, 20V, 50A, 300W는 노이즈가 적으면서 정밀 제어 및 측정이 가능한 DC 전원 모듈입니다.
주요 특징
출력 정격
- 전압: 20 V
- 전류: 50 A
- 전력: 300 W
프로그래밍 정확도(23°C ±5 °C에서)
- 전압 고범위: 0.03% + 5 mV
- 전류 고범위: 0.1% + 15 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압(피크투피크): 5 mV
- 전압 rms: 1 mV
- 전류 rms: 10 mA
키사이트 N6763A는 노이즈가 적으면서 전압과 전류를 동시에 디지털화할 수 있어 밀리암페어와 마이크로암페어 영역에서 정밀 제어 및 측정이 가능한 300 W 정밀 DC 전력 모듈로, 이러한 측정값을 오실로스코프와 유사한 데이터 데이터 버퍼에서 캡처합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 계통(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 30가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?