U8031A는 뛰어난 부하 레귤레이션과 깨끗한 출력 노이즈를 통해 안정성을 유지해주는 수동식 삼중 출력 전원 공급기입니다.

HIGHLIGHTS

뛰어난 출력 노이즈와 로드 레귤레이션으로 최고의 성능 구현

  • 뛰어난 부하 및 라인 레귤레이션(CV: < 0.01% + 2 mV; CC: <0.02% + 2 mA)
  • 50µsec 미만의 빠른 transient 응답 속도
  • 20Hz ~ 20MHz에서 1mVrrms 이하(보통 0.5mVrms) 및 1mArms 이하의 낮은 출력 노이즈

OVP, OCP 및 물리적 잠금 장치 이용한 안전 기능 추가

  • 완전 통합된 OVP 및 OCP
  • 키패드 잠금 기능
  • 물리적 잠금 장치

작업 효율성을 높여주는 차별화 기능

  • 이중 디스플레이로 전압과 전류를 동시 판독
  • 자동 트랙 기능으로 동시 전력 전압 시퀀싱 간소화
  • 다중 채널로 별도/동시 제어 가능

높은 전력, 뛰어난 신뢰성, 최고의 성능

키사이트는 기본 DC 전원 공급기를 375W 전력 범위까지 확장함으로써 전자제품 제조, 연구 개발 및 교육 분야에서 이상적인 전원 공급기의 대안으로 떠오르고 있습니다. 기본 DC 전원 공급기인 U8031A는 시퀀싱 기능을 지원하는 수동식 삼중 출력 전원 공급기입니다. 이 기능을 이용하면 프로그래밍 기술이 별로 없더라도 출력 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 또한 각 전원 공급기는 뛰어난 부하 레귤레이션과 깨끗한 출력 노이즈를 통해 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 기능 외에도 다른 많은 기능들을 제공하는 강력하고 신뢰할 수 있는 삼중 출력 전원 공급기는 타의추종을 불허하는 탁월한 성능을 발휘합니다. 


역량확대

다른 도움이 필요하십니까?