Highlights

Genesys 2010.05는 2010년 6월 말에 출시될 예정입니다. 현재 지원 서비스를 받고 있는 경우, 이 차기 버전으로 자동 업그레이드됩니다. 최종 생산 전에 새로운 기능 구현이 충분히 만족스러운 성능을 발휘하는지 확인하기 위해 선정된 고객을 상대로 예비 체험 기간을 거치고 있습니다. 현재 Genesys 사용자이면서 Genesys 2010 조기 액세스(EAP) 프로그램에 참여하고 싶다면 한국키사이트 EEsof 영업사원에게 문의하십시오. Genesys 번들

Genesys 2010.05의 주요 특징

Genesys 2010.05에 새롭게 포함된 내용:

Genesys 2010.05

  • 혁신적인 비선형 X-파라미터 시뮬레이션과 모델링 기술을 통해 매우 정확하고 편리한 RF 비선형 회로 및 시스템 설계가 가능합니다. 전례없는 우수한 기능의 RF/마이크로웨이브 설계 툴을 제공하여 RF 시스템 시뮬레이션 내에서 비선형 회로를 튜닝 및 최적화함으로써 시스템 성능 목표를 한 번에 달성할 수 있습니다. X-파라미터에 대한 자세한 정보
  • 최적화 컨버전스 및 속도가 크게 강화되었습니다. 기울기 탐색 알고리즘이 강화되었고, 최신 알고리즘과 적응형 자동 알고리즘 선택을 통해 가장 빠른 컨버전스를 제공합니다. 테스트 벤치마크에서 Genesys 2009.04 SP1보다 최적화 속도가 10배나 개선된 것으로 입증되었습니다.
  • 스케매틱 캡처 속도와 유용성이 크게 개선되었습니다. Genesys 2009.04 SP1과 비교하여 대규모 스케매틱이 이제 10배 빠르게 업데이트됩니다. 유용성 향상에는 고스트 복사/붙여넣기가 포함되며, 노드 중력이 더욱 커져 연결이 보다 정확하고 빠릅니다.
  • 견고성과 신뢰성이 개선되어 충돌에 의한 작동 중단과 버그가 적습니다. 예를 들어, 이제 스케매틱과 레이아웃을 올바로 유지한 채로 이전 Genesys 2004.07 작업공간을 안정적으로 가져올 수 있습니다.
  • 시뮬레이션 아키텍처가 개선되어 튜닝과 시뮬레이션이 보다 빠릅니다. 예를 들어, 시뮬레이션 데이터를 지능적으로 캐싱하여 스웹트 분석에서 재사용할 수 있습니다.
  • 사용자 인터페이스, 시뮬레이션 제어, 플롯팅 및 도움말 문서 등에서 유용성이 전반적으로 개선되어 Genesys 2010를 훨씬 더 간편하고 직관적으로 사용할 수 있습니다.
  • 사다리꼴 메싱을 포함하여 Momentum GX 및 GXF 전자기 시뮬레이션이 개선되어 속도와 정확도는 향상되고 메모리 사용량은 줄어들었습니다.

다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 Genesys 제품 버전 보기

* "X-파라미터"는 키사이트의 등록 상표입니다. X-파라미터 포맷과 공식들은 공개 가능한 자료입니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.