주요 특징

작은 패키지의 뛰어난 성능

키사이트 Streamline 시리즈 P924xA USB 오실로스코프는 USB 모듈러 오실로스코프에 InfiniiVision의 유용성과 성능을 제공합니다. Streamline 시리즈는 투자 보호를 극대화하며 키사이트가 수십년 간 고성능 오실로스코프 부문에서 축적해온 전문 지식을 활용하는 기술로 제조됩니다.

  • 6-in-1 계측기 통합을 포함하여 소형으로 제공되는 키사이트의 InfiiniVision 벤치탑 기술 활용
  • 200 MHz ~ 1GHz의 대역폭 범위 중에서 필요한 대역폭 선택
  • 31개의 일반 오실로스코프 측정으로 빠르게 신호 분석
  • 5 GSa/s의 샘플링 속도에서 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 보다 나은 신호 디테일 확인
  • 존 트리거링으로 빠른 신호 격리

PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어

오실로스코프를 직관적으로 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록합니다.

  • 클라우드를 통해 오실로스코프 연결 및 제어가 가능합니다.
  • 문서화 및 추가 분석을 위해 단 세 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등의 인기 도구로 결과를 내보낼 수 있습니다.
  • 여러 유형의 계측기 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
  • 최소한의 계측기 지식으로 자동 테스트 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다.
  • 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받을 수 있습니다.

USB 계측을 전혀 새로운 수준으로 끌어올리세요

소형 P924xA는 오실로스코프, 디지털 멀티미터(DVM), 프로토콜 분석기, 스펙트럼 분석 및 임의 파형 생성기 등 여러 계측기를 하나의 디바이스로 제공합니다. 이 제품은 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 인터페이스 제공
  • 다양한 프로빙 및 분석 도구 지원
  • 마스크 테스트 및 주파수 응답과 같은 벤치탑 분야 활용
  • 실험실과 테스트 시설 간에 휴대용, USB, 소형 오실로스코프 공유

주요 사양

최대 대역폭

1 GHz

채널

2

Max Sample Rate

5 GSa/s

Max Memory Depth

4 Mpts

운영 체제

Windows 7/10 64비트

자세한 사양을 원하십니까?

다른 도움이 필요하십니까?