주요 특징

업계 최초의 2000 X-시리즈는 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스 폭과 함께 통합형 20-MHz 함수 생성기를 제공합니다. 벤치 공간과 예산을 매우 중요하게 생각하는 교육 기관이나 설계 실험실에 적합한 통합형 함수 생성기는 테스트 대상 디바이스에 정현파, 사각파, 램프, 펄스, DC 및 노이즈 파형에 대한 자극 출력을 제공합니다. 함수 생성기가 새 오실로스코프에 통합되어 있다면 별도로 구매할 필요가 없습니다.

  • DSOX2WaveGen 옵션을 주문해서 언제든 WaveGen을 켜고 직접 라이센스를 설치할 수 있습니다
  • WaveGen은 정현파, 사각파(가변 듀티 사이클), 램프, 펄스(가변 펄스 폭), DC, 노이즈 등의 파형을 생성할 수 있습니다
  • WaveGen의 출력은 오실로스코프의 전면 패널에 있는 BNC로 전달됩니다(디스플레이 아래)
  • 출력 레벨 범위는 20 mVp-p up ~ 5.0 Vp-p(높은 임피던스로 종단될 경우) 또는 10 mVp-p ~ 2.5 Vp-p(50-Ω으로 종단될 경우)일 수 있습니다
  • 이 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 2000 X-시리즈 2채널/4채널 DSO 및 MSO 모델에 사용 가능합니다

무료 체험판

DSOX2WAVEGEN의 30일 체험판 라이센스를 받으십시오.

WaveGen 내장 함수 생성기 옵션은 키사이트 InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화되므로, 설치 파일을 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다.

DSOX2WAVEGEN에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?