Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
IC-CAP 2018 제품 릴리즈
Highlights
IC-CAP 2018의 새로운 기능 및 업데이트된 기능
- 새로운 전력 전자장치 모델링 추출 패키지
- 새로운 전력 전자장치 모델 발생기
- 데이터 뷰어
- LAN/USB/GPIB를 통한 계측기 연결을 지원하는 VISA 라이브러리
- 몇 가지 일반적으로 사용되는 라이브러리가 있는 Python 2.7 전체 버전 포함
- 업그레이드된 CMOS 모델링 패키지
- 업데이트된 DynaFET 모델 및 추출
IC-CAP 2018 소프트웨어를 다운로드하려면 체험판 및 라이선스 탭을 선택한 다음 세부 정보 및 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
Description
IC-CAP 2018 소개
전력 전자장치 설계 공동체의 증가하는 요구를 해결하기 위해 IC-CAP 2018은 이산 디바이스를 위한 새로운 추출 패키지를 제공합니다. 새롭게 재설계된 사용자 인터페이스를 탑재한 이 패키지는 세 가지 핵심 기술인 GaN HEMT, IGBT, Si/SiC MOSFET을 위한 추출 흐름을 포함하고 있습니다. 이 새로운 추출 패키지는 숙련된 모델링 엔지니어를 위해 IC-CAP 내에서 사용자 정의 및 맞춤 제작할 수 있습니다. 전력 전자장치 설계 엔지니어를 위해 키사이트는 전력 전자장치 모델 추출을 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 독립형 소프트웨어를 제공합니다.
WaferPro 및 WaferPro Express의 도입과 더불어 고객들은 대량의 데이터를 생성하기 시작했습니다. 새로운 “데이터 뷰어” 툴은 모델링 엔지니어가 이러한 대량 데이터를 표시하고 분석하는 것을 돕습니다.
마지막으로, IC-CAP는 전 세계 모델링 및 특성 분석 랩(lab)에서 일반적으로 볼 수 있는 LAN 및 USB 계측기 연결에 대한 전체 지원을 추가합니다.
새로운 제품과 다른 주요 기능 향상은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
- 새로운 전력 전자장치 모델링 추출 패키지는 애드온으로 제공됩니다.
- W8598BP/BT 전력 전자장치 모델 발생기 - 세 가지 기술을 모두 포함한 독립형 번들로 실행되며 IC-CAP에 대한 사전 지식이 필요하지 않습니다.
- 데이터 뷰어 – 웨이퍼, 다이 및 디바이스 전체에 걸쳐 데이터를 선택, 로딩 및 비교합니다.
- VISA 라이브러리가 지원하는 LAN/USB/GPIB 연결을 통해 계측기를 링크할 수 있습니다.
- IC-CAP는 일반적으로 사용되는 몇 가지 라이브러리가 있는 Python 2.7 전체 버전을 포함하고 있습니다. 이제 PyVISA가 추가되었기 때문에 인터페이스에 관계 없이 모든 종류의 측정 디바이스의 제어가 용이해졌습니다.
- CMOS 모델링 패키지는 BSIM4 4.8.1, HiSIM2 2.9.1, HiSIM HV 2.3.1, 2.3.2 및 2.3.3, PSP 103.4 버전으로 업그레이드되었습니다.
IC-CAP 2018의 새로운 기능에 대한 추가 정보는 IC-CAP 2018의 새로운 기능을 참조하십시오.
시작하기
IC-CAP를 사용할 준비가 된 경우 체험판 및 라이선스 > 세부 정보 및 다운로드 > 무료 체험판 라이선스 요청을 클릭하십시오.
다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 IC-CAP 제품 버전을 보십시오.