お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6736B DC電源モジュール(100 V、0.5 A、50 W)
DC電源モジュール(100 V、0.5 A、50 W)
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...
ハイライト
キーサイトN6736B 50 W基本DCパワーモジュールは、プログラム可能な電圧と電流、測定および保護機能を非常に経済的な価格で提供します。 このモジュールを使用して、DUTまたはフィクスチャ制御などのATEシステムリソースへ電力供給します。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DCパワーアナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~ 500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
出力定格
- 電圧:100 V
- 電流:0.5 A
- 電源:50 W
プログラミング確度(23 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.1 % + 100 mV
- 電流:0.15% + 10 mA
リップルとノイズ 20 Hz~20 MHz
- 電流rms:18 mV
- 電圧ピークツーピーク:30 mV
- 電流rms:2 mA
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。