お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6731B DC電源モジュール(5 V、10 A、50 W)
DC電源モジュール、0~5V、0~10A、50W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
N6731Bは、N6700薄型モジュラ電源システムまたはN6705 DC電源アナライザで使用するワンスロットの50 WプログラマブルDC電源モジュールです。
ハイライト
出力定格
- 電圧:5 V
- 電流(40°C以上では1°Cあたり1%低下します):10 A / 20 A
- パワー:50 W / 100 W
プログラミング確度(30分のウォームアップ後の23°C ±5°Cで、プログラミング・レンジの最小値から最大値まで適用 )
- 電圧:0.1% + 19 mV
- 電流:0.15% + 20 mA
リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)
- CVp-p:10 mV / 11 mV
- CV rms:2 mV
- (PARD) CC rms:8 mA
負荷変動(レギュレーション)(リードあたり最大1 Vの負荷リードの電圧降下に対する出力負荷の変化)
- 電圧:5 mV
- 電流:2 mA
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。N6700は20種類の異なるDCパワー・モジュールを組み合わせて、テスト・システムに最適な1~4チャネルのDC電源システムを構築できます。さらにアクティブ・ダウン・プログラミングによる高速出力プログラミングも可能です。
N6731Bは、プログラマブル電圧/電流測定機能、保護機能を低価格で提供する50 Wの基本DC電源モジュールで、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステムの電源として最適なモジュールです。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。