何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
APSパワー・アシスタント・ソフトウェア
アドバンスド・パワー・システム(APS)パワー・アシスタント・ソフトウェアは、すべてのAPS電源で動作する無料のアプリケーションです。パワー・アシスタント・ソフトウェアは、主に以下の3つのAPS電源用の機能を備えています。
- パワー・アシスタント・ソフトウェアのわかりやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェースを使用したAPS電源の制御
- 実測出力値の表示
- 出力設定の表示
- すべてのフロント・パネル・コントロールへのアクセス
- N7908Aブラック・ボックス・レコーダ(BBR)からのデータの読取り/表示
- BBRのデータが読み取られ、「スナップショット」と呼ばれるタイムスタンプ付きのプロットに表示されます
- スナップショットには、すべてのBBRデータまたはカスタマイズしたデータのサブセットだけを表示することができます
- BBRのデータは、Excelファイルにエクスポートして保存することができます
- 複雑なトリガ信号ルーティングや論理トリガ式のビジュアル設定
- わかりやすいグラフィカル・インタフェースを備え、複雑なトリガも設定できます
- トリガ設定をAPS電源にダウンロードすることができます
- トリガ設定をコンピュータに保存することができます
- SCPIコマンドにアクセスして、ATEソフトウェアにトリガ設定を実装することができます
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2021-06-01 | 2.0.19 | Keysight N7906A V. 2.0.19 |
リリース | バージョン |
---|---|
2021-06-01 | 2.0.19 |
内容 |
---|
Keysight N7906A V. 2.0.19 |
PC hardware and software operating system requirements
- Keysight IO Libraries Suite 2021 (version 18.2)
- Microsoft .NET Framework 4 (standalone installer)
- Adobe Reader - for viewing the documentation
ダウンロード方法
- Click the download button
- Click save or run the installer
インストール方法
- Download Keysight IO Libraries Suite 18.2 or later.
- Download the file "AdvancedPSSoftware_Setup.exe" and run it on your computer - This will install the Power Assistant software
- Connect your instrument to your computer and run the Keysight IO Libraries Suite and confirm that a connection to your instrument is established
- Select the Keysight N7906 icon to run the Power Assistant software
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP SP3
前提知識
Power assistant software requires the IO Libraries Suite software version 18.2 or later.
対象測定器
- N6900, N7900 Series Advanced Power System DC power supplies: N6950A, N6951A, N6952A, N6953A, N6954A, N6970A, N6971A, N6972A, N6973A, N6974A, N7950A, N7951A, N7952A, N7953A, N7954, N7970A, N7971A, N7972A, N7973A, N7974A
PC hardware and software operating system requirements
- Windows XP (service pack 3), Windows 7 or Windows 8 operating system
- Latest version of the Keysight IO Libraries Suite (16.3 or later)
- Microsoft .NET Framework 4 (standalone installer)
ダウンロード方法
- Click the download button
- Click save or run the installer
インストール方法
- Download Agilent IO Libraries Suite 16.3 or later.
- Download the file "AdvancedPSSoftware_Setup.exe" and run it on your computer - This will install the Power Assistant software
- Connect your instrument to your computer and run the Agilent IO Libraries Suite and confirm that a connection to your instrument is established
- Select the Agilent N7906 icon to run the Power Assistant software
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP SP3
前提知識
Power assistant software requires the IO Libraries Suite software version 16.3 or later.
対象測定器
- N6900, N7900 Series Advanced Power System DC power supplies: N6950A, N6951A, N6952A, N6953A, N6954A, N6970A, N6971A, N6972A, N6973A, N6974A, N7950A, N7951A, N7952A, N7953A, N7954, N7970A, N7971A, N7972A, N7973A, N7974A
SHOW MORE