お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5053Aマイクロ波ダウンコンバーター
E5052B SSA専用マイクロ波ダウンコンバーター
スタート価格:
ハイライト
RFからマイクロ波、ミリ波周波数へ
キーサイトのE5053Aは、E5052Bシグナル・ソース・アナライザ(SSA)に付随するマイクロ波ダウンコンバーターです。 信号源の設計やテストにマイクロ波やミリ波の周波数が必要な場合、E5053Aを活用することで測定器の周波数範囲を拡張することができます。
- E5052Bの最大周波数を26.5 GHzに拡張
- 相互相関技術によりマイクロ波・ミリ波帯の位相雑音感度を向上
- E5052B SSAのすべての機能は、シームレスに測定器のユーザーインタフェースに統合
- 11970シリーズ高調波ミキサーで動作
主な仕様
位相雑音感度
-167 dBc/Hz (SPD, RF=3 GHz, @100 MHz offset)
-151 dBc/Hz (SPD, RF=26.5 GHz, @100 MHz offset)
基準信号源
Built-in
トランジェント/RFトランジェント測定
Frequency, RF Power, Phase
測定機能
Phase noise
Baseband noise
AM noise
一時的
DC current
Spectrum monitor
VCO characterization
位相雑音感度
基準信号源
トランジェント/RFトランジェント測定
測定機能
-167 dBc/Hz (SPD, RF=3 GHz, @100 MHz offset)
-151 dBc/Hz (SPD, RF=26.5 GHz, @100 MHz offset)
Built-in
Frequency, RF Power, Phase
Phase noise
Baseband noise
AM noise
一時的
DC current
Spectrum monitor
VCO characterization
さらに表示
Cross correlation:
Yes with E5052B
Input frequency range:
n/a
最大周波数:
26.5 GHz
測定機能:
Phase noise
Baseband noise
AM noise
一時的
DC current
Spectrum monitor
VCO characterization
その他の特長:
E5001A Precision Clock Jitter Analysis
位相雑音感度:
-167 dBc/Hz (SPD, RF=3 GHz, @100 MHz offset)
-151 dBc/Hz (SPD, RF=26.5 GHz, @100 MHz offset)
基準信号源:
Built-in
トランジェント/RFトランジェント測定:
Frequency, RF Power, Phase
標準構成
Prev
マイクロ波ダウンコンバータ(3 GHz~26.5 GHzまたは110 GHz)
- シグナル・ソース・アナライザ(SSA)E5052A/Bの専用マイクロ波ダウンコンバーターとして機能
- ベースバンド雑音測定機能は除きE5052A/B SSAの機能は、シームレスにE5052A/B SSAユーザーインタフェースに統合されています。 (ただし、ベースバンド雑音測定機能は除く)。
- 相互相関技術によりマイクロ波・ミリ波帯の位相雑音感度を向上
Next
E5053Aに関心がありますか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。