キーサイト・テクノロジー 材料測定 情報サイト

5G・車載レーダー・高速デジタル向け高機能素材のミリ波誘電率測定を紹介

主な特長

  • 複素誘電率を測定
  • キーサイトN1500A材料測定スイートに対応(オプション004同軸プローブ法)
  • 液体や変形しやすい固体の測定に最適
  • 柔軟なオプション構成により、必要なプローブやアクセサリーをいつでも、予算に合わせて選択可能

キーサイトN1501A誘電体プローブキットは、N1500A材料測定ソフトウェア・スイート(オプション004付き)とキーサイトのネットワークアナライザを使用して、多くの誘電体材料の固有の電磁特性を測定します。 これらの特性は分子構造によって決まるため、他の特性との関連性もあります。 これらの特性を測定することで、多くの業界のアプリケーションに関する重要な知見を得ることができます。

N1501Aは、選択したプローブオプションに応じて、200 MHz~50 GHzの周波数レンジを持ち、設計、受入検査、工程モニタリング、品質保証など、製品のライフサイクルのあらゆる段階で役立ちます。 例えば、最先端のRFやマイクロ波の電子部品に使われている材料について、重要な情報を提供することができます。 バイオマスであっても、バルク密度、バクテリアの含有量、化学物質の濃度などが、材料の電磁的特性と関連している場合があります。

N1501A 誘電体プローブキット

N1501Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。