お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
レーザ・ヘッド
キーサイトのレーザ・ヘッドは、高い波長確度により、超精密位置決めシステムに使用され、非常に精度の高い位置情報または距離情報を提供します。
キーサイトのレーザ・ヘッドは、高い波長確度により、超精密位置決めシステムに使用され、非常に精度の高い位置情報または距離情報を提供します。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
The Keysight 5517FL is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications.
5517シリーズは、クラスIIヘリウム・ネオン・レーザー光源で、高精度2周波干渉計用に高安定かつ正確な633 nmの波長光を提供します。
キーサイト5517Bは主に、工作機械アプリケーションのような動作速度が遅いVME/PCベースシステム、またキーサイト5527Aシステムで使用されます。
The primary uses for the Keysight 5517D include VME- and PC-based systems and the Keysight 5501A and 5527A systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications.
The Keysight 5517EL is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications.
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the レーザ・ヘッド
Want help or have questions?