何をお探しですか?
PathWave Advanced Design System(ADS) バンドル
高価値、選びやすく、構成も簡単
ハイライト
PathWave ADSソフトウェアバンドルは、特定のデザインワークフローに的を絞った構成済みのコンボ製品をデザイナに提供します。 このソフトウェアバンドルは、システム、回路、電磁界(EM)の最大3種類のシミュレーションテクノロジーを、通信システム、GaAs MMIC、RFIC、RFシステム・イン・パッケージ(SiP)、RFボード、シグナルインテグリティのデザイナ向けに提供します。 PathWave ADS softwareバンドルは強力なRF/マイクロ波デザインツールであるW3600B PathWave ADSコア+EM Designコアで構成され、特定のデザイン/シミュレーション機能を提供する個別のDesign Elementsを追加します。 Simulation Elementsは追加のデザイン/開発機能を提供する1つ以上のの専用モジュールで構成されています。 これらのモジュールは効率的で効果的なコンボ製品としてまとめて販売しています。
その他のADS Simulation Elementsは既存のソフトウェアバンドルに追加してデザイン/開発機能を拡張することができます。
設計の信頼性を確保
データにより設計が仕様を満たしているかどうかを視覚化できます。 PathWave ADSのデータディスプレイおよび解析機能によって、グラフ、チャート、ダイアグラムを作成することができ、信頼性のある設計ができます。 ウィザード、設計ガイド、およびテンプレートで設計を高速化します。 完全なデザインフローには、スケマティック、Layout、回路、電熱、電磁界シミュレーションが含まれています。
最適な製品の検索
PathWave ADS製品の詳細情報はこちら 構成ガイドを表示
イノベーションへの投資を保護
Advanced Design System(ADS)バンドルの主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。