Genesys Core、シンセシス、EMバンドルは、Genesysリニア回路デザイン環境の機能、業界最高性能の3次元プレーナ電磁界シミュレータ (Momentum GXF)、最も幅広い回路シンセシス機能を兼ね備えているので、デザイナのスキル・レベルに関わらず、迅速な高性能設計が可能です。
Genesys Core、シンセシス、EMバンドルを使用すれば、フィルタ、マルチプレクサ、増幅器、コンバイナ/ディバイダ、プリント・アンテナなどのリニアRF/マイクロ波ボード・コンポーネントをデザイン/シンセシスすることができます。大容量のマルチスレッドMomentum GXF電磁界シミュレータを使用すれば、RF/マイクロ波ボードや大型プレーナ・アンテナ・アレイを短時間で正確にシミュレートできるので、下流部門で無駄なボード作成の失敗を繰り返さずに済みます。
このGenesysバンドルは、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波ボード・デザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。
Genesys Core、シンセシス、EMバンドル導入のメリット
- 幅広いリニア回路コンポーネント・シンセシス/デザイン・アプリケーションに対応し、正確なボード・レイアウト近似性解析により、下流におけるハードウェアの試作の繰り返しをなくすことが可能
- 業界最小の維持コスト
- 最高性能のRF/マイクロ波回路ボード・デザイン・ツールを低価格で提供
幅広いアプリケーションへの対応
Genesys Core、シンセシス、EMバンドルは、統合型のRF/マイクロ波回路ボード/プレーナ・アンテナ・デザイン環境で、プロジェクトの不確かさ、遅延、リスクを軽減すると同時に、性能と歩留まりの向上を実現します。以下の機能が統合されています。
- リニア/統計シミュレーション/最適化機能、高度なMathlangデータ解析、テスト機器とのリンク、使いやすいデータ・ディスプレイ、レイアウト、レイアウト・トランスレータ、3次元レイアウト/電磁界データ・ビジュアリゼーション機能を備えた、コア・デザイン環境
- 日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮する、パッシブ/アクティブ・コンポーネント用の11種類の回路シンセシス。さまざまな代替デザイン手法のコスト対性能を瞬時に確認できます。詳細なリストについては、 Genesys シンセシスを参照してください。
- RFボード・レイアウト近接効果の正確かつ高速の大容量シミュレーションにより、プロトタイプの作成/製造過程における無駄なハードウェアの試作の繰り返しをなくす、Momentum GXF 3次元プレーナ電磁界シミュレーション。プリント・アンテナやアンテナ・アレイの解析が可能
- 長方形のグリッド・メッシュに制限がなく、任意の複雑なレイアウトにも対応できるので、プレーナ・アンテナやアンテナ・アレイを効率的にシミュレートできる、Momentum GXF 3次元プレーナ電磁界シミュレータ
最小の維持コスト
- Genesys Core、シンセシス、EMバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、シンセシス、EMバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。
最高性能のリニアRF/マイクロ波回路ボード・デザイン・ツールを低価格で提供
- Genesys Core、シンセシス、EMバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
- Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波ボード・エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
- 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、Matlabで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
- これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
- Genesys Core、シンセシス、EMバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波回路ボード・デザイナにご利用いただけます。
Genesys Core、シンセシス、EMバンドルの対象者
- RFデザインに携わることの少ないデザイナは、Genesys Core、シンセシス、EMを使用することにより、設計のアイデアを実装できるので、すぐに生産性が向上するだけでなく、後でボード近接効果の電磁界シミュレーションを実行して微調整することも可能です。
- 経験豊富なRFデザイナは、シンセシスと電磁界シミュレーションによってデザインの高度化を図り、信頼性の高い製品を実現することができます。
Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemで設計できるもの
- RFボード、マイクロ波ハイブリッド基板、システム・モジュール、その他のプレーナ・テクノロジーに基づいて作成された高性能/高歩留まりのリニア回路
- フィルタ、整合回路、パワー・ディバイダ、コンバイナ、イコライゼーション、マルチプレクサ、その他の受動回路
- 小信号増幅器や低雑音増幅器
- プレーナ・アンテナやアンテナ・アレイ
- 正確なシミュレーション/保護されたIPを提供するためのカスタムVerilog-Aビヘイビア・モデル
Genesysの製品構造とオプションの詳細。
Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアに戻る。