ハイライト

低コストで柔軟なプラットフォームを実現する高性能マルチファンクションスイッチ/計測ユニット

キーサイトの34980A マルチファンクションスイッチ/計測メインフレームとモジュールは設定しやすさと使いやすさを兼ね備えています。 34980Aを使用して、テスト・コストの削減、テスト・システムの統合や開発が短期間に行えます。

  • 最大8個のプラグイン・モジュールを組み込み可能
  • 内蔵DMM、6½ 桁(22ビット)の分解能
  • 標準コネクタとソフトウェアドライバを使用して、テストおよびデータ収集システムに統合
  • PC接続用の標準LAN、USB、GPIBインタフェース、LXI 準拠
  • 最高1000チャネル/sのスキャン速度
  • マイクロ波スイッチ、アッテネータ、ソレノイド、パワー・リレーなどの外部デバイスを制御
  • 1台のメインフレームに最大560個の2線マルチプレクサまたは4096個のマトリクスクロスポイント
  • PathWave BenchVueソフトウェアのライセンス (BV0006B)が含まれます

さまざまなモジュールを組み合わせて、カスタム構成を実現

34980Aスイッチ/計測ユニットには最大8個のプラグイン・モジュールを組み込むことができます。 これでお客様のアプリケーション要件に応じたシステム構成のカスタマイズが可能となります。 ニーズの変化に合わせて必要なモジュールを購入し、簡単にモジュールを追加/交換できます。

モジュールは21種類からお選びいただけます。 34980Aシステムは、複数のチャネルをスキャンするための高分解能マルチプレクサ、複数のポイントを一度に接続するためのマトリクス、単純な制御やハイ・パワー・ニーズのための汎用スイッチとして使用できます。

34980A マルチファンクションスイッチ/計測メインフレームとモジュール 34980Aの利点の画像

Key Specifications

スロット/モジュール

8 / 21

最大電圧

± 300 V

最大帯域幅

45 MHz

最大スキャン速度

1,000 ch/sec

最大スイッチ/転送電流

5 A / 8 A

その他の詳細仕様もご覧ください。

自分に合ったモデルを見つける

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。