何をお探しですか?
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
最も柔軟性の高い統合型ENAネットワーク・アナライザ
スタート価格:
ENAネットワーク・アナライザが20 %割引
パッシブコンポーネント、アンプ、ミキサー、周波数コンバーターの完全なデバイス特性評価を保証します。
すでにネットワーク・アナライザをお持ちですか?
お使いのENAベクトル・ネットワーク・アナライザあるいは競合他社のモデルを下取りに出すと最大50 %お得に新しいENAをご購入いただけます。
コンポーネント、PA、ミキサーの特性評価用ベクトル・ネットワーク・アナライザが最大32 %割引
E5080B VNAとソフトウェアをバンドルすると、期間限定で最大32 %割引になります。
主な特長
最も柔軟性の高い統合型ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
デバイスの高度な統合に伴い、完全な特性評価には完全なRF/マイクロ波測定ソリューションが必要です。 E5080Bは最大53 GHzで、研究開発に適した性能と高度なテストに対応する柔軟性を提供します。 クラス最高のダイナミックレンジ、トレースノイズ、温度安定度により、優れた信頼性と再現性を保証します。
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザでは、パッシブコンポーネント、増幅器、ミキサー、周波数コンバーター向けのすべてのデバイス特性評価が可能です。 DCソース、バイアスティー、パルスジェネレーター、パルスモジュレーター、内蔵の第2信号源などの機能を統合し、1つのボックスでより多くのテストを実行できます。 さらに、スペクトラム解析、ミキサー測定、雑音指数などのソフトウェアアプリケーションにより、詳細な情報を取得することができます。 2ポートまたは4ポートのオプションがあり、9 kHz~最大20 GHzの周波数を、より高い周波数では100 kHz~53 GHzをカバーすることができます。
E5080Bは、PNA、PXI、USB VNAなどのキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と同様の測定技術を採用しています。 共通のソフトウェアプラットフォームにより、予算や測定ニーズに最適な性能レベルを選択できます。 このため、研究開発/製造段階で、測定の一貫性と再現性が確保されるだけでなく、複数の測定器で共通のリモート・プログラミング・インタフェースを使用できます。
- 9 kHz~4.5/6.5/9/14/20 GHzまたは100 kHz~26.5/32/44/53 GHzの周波数を幅広くカバー
- 140 dbの広いダイナミックレンジでデバイス性能をすべて捕捉
- オプションの内蔵DC電源、バイアスティー、パルスジェネレーター、パルス変調器を使用して、完全なデバイス特性評価を実現
- ハイエンドのPNAと同じユーザーインタフェース とSCPIコマンドを利用することで、研究開発と製造間で一貫したテストを実行
- スペクトラム解析、パルスドRF測定、ベクトルミキサー測定、雑音指数などが1台で可能になることで、スループットが向上
機能を一体化
E5080Bを使用すれば、複数の測定器の構成にかかるコストと複雑さを削減することができます。 さまざまなテストのために統合されたハードウェアを備えたE5080Bは、さらに完成度の高い統合測定ソリューションへと進化しました。
E5080Bのオプション:
- DC電源
- パルスジェネレーター/変調器
- スペクトラム解析
- 雑音指数測定
E5080B ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 高度なタイムドメイン解析、スペクトラム解析、パルスドRF測定などのソフトウェアアプリケーションをE5080Bで使用して複雑な測定を簡素化します。
主な仕様
E5080Bにご興味をお持ちですか?
ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの機能を拡張
E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザ の見積はお気軽に
ベクトル・ネットワーク・アナライザの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。