HIGHLIGHTS

  • インテリジェント・アーキテクチャ:C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEEなどをサポートしています。
  • スイッチ・マネージャ:スイッチの切り替えを効率化します。
  • テスト・プロファイラ:個々のテストのスループットを評価/最適化します。
  • スループット・マルチプライヤ:複数のUUTのバッチ・テストにより、スループットを向上させます。
  • 再利用可能ライブラリ:コード・リユース(ハンドラ、動作、テスト・シーケンス)用のフレームワークを提供します。
  • マルチスレッド – 複数のテスト命令を同時に実行
  • オペレーティングシステムTest Exec SL 8.1: Windows® 10。Windows® 7 ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 1以降)。
  • オペレーティング・システムTest Exec SL 7.1: Windows® 7 32ビットまたは64ビット、ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 1以降)Windows® XP ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 2以降)Windows® 2000 Professional(Service Pack 4以降)

KeysightのTestExec SLは、さまざまな電子機器製造のファンクション・テスト用テスト・エグゼクティブです。

このテスト・エグゼクティブでは、オペレータ・インタフェースのカスタマイズ機能、オープン・アーキテクチャによる複数の測定器の統合、柔軟なテスト・シーケンス機能、容易なデバッグ・ツール、製造テスト環境でのライン統合機能があります。

TestExec SLは、さまざまなテスト自動化機能と使いやすさにより、生産性を向上させます。新しくリリースされたTestExec SL7.1では、マルチスレッド機能を活用することによって、実行スループットの向上とアイドル時間の短縮を実現できます。

TestExec SL の堅牢な機能の詳細について:

TestExec SL 7.1

TestExec SL 8.1

TestExec SLのユーザ・マニュアルとヘルプ・ファイルは、インストール・ファイルに含まれています。

自動車ファンクション・テスト・システムにおけるWindows® XP用TestExec SLの利用について

TS-5000ファミリの自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト・システム

MicrosoftはMicrosoft Corporationの登録商標です。

E2011GC TestExec SL Software

Interested in a E2011GC?

Featured Resources for E2011GC TestExec SLソフトウェア

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?