Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
JCSS認定校正サービス
キーサイトのJCSS認定校正サービス
JCSS認定シンボル付校正証明書が添付される本サービスは、ISO/TS16949自動車産業品質マネージメントシステム登録事業者、EMC試験をしている事業者、UL規格への対応が必要な事業者様におすすめです。また、キーサイトのJCSS認定校正は、ILAC MRAに対応しているので、円滑な国際間取引が可能になります。
対象機種
- パワーセンサ
- パワーメータ
- スペクトラム・アナライザ
- 信号発生器
- ネットワーク・アナライザ
- カウンタ
- ファンクション・ジェネレータ
- マルチメータ
- LCRメータ
- オシロスコープ
など
登録範囲
<登録範囲の概要>
直流抵抗:0 Ωから1.2 GΩ |
直流電圧:0 Vから3000 V |
直流電流:10 pAから20 A |
交流電圧:10 mVから700 V、1 Hzから80 MHz |
交流電流:6 μAから1.05 A、10 Hzから5 kHz |
高周波電力:10 nWから1 W、9 kHzから26.5 GHz |
反射係数:0.2以下、40 MHzから26.5 GHz |
減衰量:1 dBから110 dB、10 MHzから18 GHz |
静電容量:1 pFから10 μF |
周波数:100 Hzから46 GHz |
<認定範囲の詳細>
キーサイトのJCSS認定範囲の詳細は、以下のページをご覧ください。
料金
JCSS認定校正の料金は、 こちらよりご確認いただけます。
JCSS、MRAとは?
JCSS、MRAの用語解説は こちらよりご確認いただけます。