- Keysight IOライブラリ・スイートは、電子計測プログラムで測定器を使用するためのライブラリです。
- スイートには、測定器とPC間の接続を容易にするユーティリティも含まれています。
複数のベンダが混在する複雑なシステムでも、測定器の接続/構成が簡単になりました。
主な機能
- Connection Expert:測定器のIOを自動的にスキャン/設定します。
- IOモニタ:測定器のIOトラフィックをトレースします。
- インタラクティブIO:コマンドを測定器に送り、応答を読み取ります。
- インタラクティブLXI:LXIイベントと管理測定器のクロックを対話的に送受信します。
- VISAオープン・レポート:複数のVISAがインストールされているシステムの測定器の接続のトラブルシューティングに役立ちます。
- IOライブラリは、64ビットOS環境の一部と、Windows 7^R OSをサポートするようになりました。詳細な技術要件については、データシートを参照してください。
利点
- Keysight/NI VISA、SICL、VISA COMまたはNI-488.2などのIOライブラリとともに動作可能
- どのベンダの測定器も自動的に検出可能
- Keysight VEE Pro、MATLAB^R、NI LabVIEW、Microsoft^R Visual Studio^Rなどの電子計測ソフトウェアと使用可能
- 他のベンダのIOライブラリを自動的に検出し、インストール順に関係なく両方を使用できるように構成可能
IOライブラリ・スイートの不具合をご投稿ください
IOライブラリ・スイートの機能拡張をご提案ください
MATLABはThe MathWorks社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Visual Studio はMicrosoft Corporationの米国登録商標です。