Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
GoldenGate 4.1.x 製品版リリース
Highlights
このページには、次のGoldenGate製品のリリース情報を掲載しています。
- GoldenGate 4.1.10
- GoldenGate 4.1.9
- GoldenGate 4.1.8
- GoldenGate 4.1.7
- GoldenGate 4.1.6
GoldenGate 4.1.10
GoldenGate 4.1.10では、継承パラメータを使用するProcess Design Kit (PDK) のサポートが強化されています。詳細については、リリース・ノートを参照してください。
GoldenGate 4.1.8または4.1.9をインストールしていない場合は、GoldenGate 4.1.10を使用するためには最初に、このリリースをインストールする前にライセンスを更新する必要があります。更新したライセンスは、バージョン4.1.8~4.1.10に有効です。
GoldenGate 4.1.9
GoldenGate 4.1.9では、モデルとパラレル・シミュレーションの機能が強化されています。
GoldenGate 4.1.8
GoldenGate 4.1.8には、以下を含む多くの重要な機能拡張が含まれています。
- 4パック:ユーザ当たり最大4個のパラレル・シミュレーション機能を提供します。マルチコア・コンピュータ、デザイン・チーム・コンピュータ・ネットワーク、コンピュート・ファームを使用するデザイナに最適です。ユーザは、複数のシミュレーションを同時に実行して、プロセス変動や寄生成分の影響をより簡単に、より短い時間で解析できます。
- 電圧/電流利得圧縮解析
- デバイス・モデルのアップデート:JUNCAP、HICUM Level 2 V2.1、BSIM SOI V3.*、BSIM SOI V4.*、BSIM V4.*。
注記:既存のライセンスは更新する必要があります。
GoldenGate 4.1.7
GoldenGate 4.1.7には、以下を含む多くの重要な機能拡張が含まれています。
- Cadence IC 6.1.2のサポート
- 結果表示の柔軟性の向上
GoldenGate 4.1.6
GoldenGate 4.1.6には、以下を含む多くの重要な機能拡張が含まれています。
- 新しい大信号Sパラメータ (LSSP) 解析では、非線形条件下で動作する回路の小信号等価Sパラメータが得られます。
- Cadence Analog Design Environment、複数のコーナ・シミュレーションを同時に実行できるコーナ・ツール(GoldenGateのモンテカルロ機能など)のサポート。
- 新しいモンテカルロ/パラレル・シミュレーション・コックピット (QMCC) ツール。このツールを使用すると、モンテカルロやコーナなどのパラレル・シミュレーションの微調整/モニタが可能です。QMCCでは、シミュレーションを実行しながら、最終試行結果を試行ごとに表示することもできます。
- GoldenGateで、Ptolemy/Signal Studioの波形データ・ファイル (*.wmfおよび*.sig) をLinux 32/64ビット・システムに読み込むことができるようになりました。